Guidages à billes sur rail miniatures

Idéaux pour l'automatisation des laboratoires

Guidages à billes sur rail miniatures
Les guidages à billes sur rails miniatures SKF, au fonctionnement fluide, fiables et faciles à monter, minimisent la maintenance et prolongent la durée de service au maximum. Leur construction en acier inoxydable garantit une performance sans corrosion, tandis que leur conception compacte permet la réduction de l'encombrement global.

Grâce à une grande variété de tailles de rails et de types de chariots permettant de faire face à la plupart des contraintes d'espace ainsi qu'aux capacités de charge, les guidages à billes sur rails miniatures SKF constituent un excellent choix pour pratiquement tous les dispositifs d'automatisation de laboratoire. Des solutions sur mesure peuvent également être fournies.
SKF logo