Radiologie générale

radiologie générale

Des tables de Bucky, des tubes de radiologie montés au plafond et des supports muraux sont utilisés pour les procédures d’imagerie standard. Nous vous aidons à répondre aux demandes en termes d’amélioration du confort des patients et de la fonctionnalité. Adressez-vous à nous pour relever votre prochain défi de mouvement.

Caractéristiques techniques

  • Meilleure capacité d’examen
  • Fonctionnalité pour une gamme complète d'examens de routine
  • Équipement rapide et facile à régler
  • Accès confortable à la table du patient
  • Systèmes compacts montés au plafond
  • Réglementations et normes croissantes (UL/EN 60601)
  • Répond à la tendance croissante à l’obésité
  • Le fonctionnement silencieux améliore l'environnement pour les patients et les professionnels

Avantages fonctionnels

  • Plus grande fonctionnalité avec une vitesse supérieure
  • Savoir-faire et expertise en matière de technologie du mouvement
  • Guides rotatifs et linéaires à faible frottement pour les mouvements manuels
  • Combinaison optimale de longueur rétractée minimale et de longueur de course étendue
  • Conception optimisée de la colonne télescopique
  • Produits conformes aux normes et réglementations
  • Solutions pour une capacité de charge supérieure
  • Mouvement silencieux avec fonction de démarrage-arrêt en souplesse

Retour aux solutions d’imagerie

Retour aux applications d’imagerie

Solutions

Applications

SKF logo