Vérins linéaires

Une plage de possibilités de positionnement et de conception

Vérins linéaires
En alliant une conception compacte et des capacités maximales de vitesse et de charge, les vérins SKF MATRIX et RUNNER permettent un grand nombre de solutions de positionnement Trendelenburg, d'appuie-tête et de repose-pied. Leur fonctionnement fluide et silencieux assure au patient à la fois confort et facilité d'utilisation, tandis que la rétraction extrême et les angles d'installation illimités permettent une plus grande flexibilité d'agencement.

En ce qui concerne les applications nécessitant plusieurs vérins et des fonctions de positionnement, SKF propose des solutions intégrées pour les boîtiers de commande et les commandes portables qui permettent ainsi de simplifier la conception et de réduire le nombre de fournisseurs. Les vérins SKF MATRIX et RUNNER sont conformes à la norme UL relative aux applications médicales.
SKF logo