Roulements instrumentés

Une grande plage de fonctionnement en un ensemble unique, prêt à monter

Roulements instrumentés
Comprenant un capteur blindé et des roulements rigides à billes polyvalents, les roulements instrumentés SKF sont des composants de machine mécatroniques. Le corps du capteur, la bague d'impulsion et le roulement sont solidaires et forment une unité compacte prête à être montée. 

La conception intégrée aide à réduire la durée de développement, ainsi que les coûts de fabrication et de montage. Des matériaux et composants robustes permettent également de réduire la taille et le poids, d'améliorer la sécurité et la fiabilité, et plus. Les roulements instrumentés SKF mesurent une plage d'opérations, parmi lesquelles : 
  • Nombre de tours
  • Vitesse
  • Sens de rotation
  • Position relative
  • Accélération
  • Décélération
SKF logo