Mammographie

 Mammographie

La prévention et la détection précoce sont les principaux avantages de la mammographie. Une faible dose de rayonnement, un faible niveau sonore et un mouvement multifonctionnel permettant une position ergonomique du patient sont quelques-uns des facteurs clés. Demandez-nous conseil sur la fonctionnalité de mouvement.

Caractéristiques techniques

  • Système mécanique sûr et fiable
  • Équipement rapide et facile à régler

  • Réglementations et normes croissantes (UL/EN 60601)

  • Environnement calme

Avantages fonctionnels

  • Produits pratiquement sans maintenance
  • Faible frottement et relâchement et retour en option de la plaque
  • Savoir-faire et expertise en matière de technologie du mouvement
  • Produits conformes aux normes et réglementations
  • Mouvement silencieux sans vibrations

Retour aux solutions d’imagerie

Retour aux applications d’imagerie

Solutions

Applications

SKF logo