Commandes et commandes portables

Une compatibilité totale des composants

Commandes et commandes portables
Conçus pour fonctionner avec un grand nombre de colonnes et vérins, les boîtiers de commande SKF et les commandes portables placent la flexibilité de conception et la simplicité à portée de tous.

Les boîtiers et les commandes portables SKF, qui assurent une fiabilité élevée et une durée de service prolongée, permettent une synchronisation de précision et la commande de différents acteurs. Ils permettent la connexion de jusqu'à 6 vérins ou plusieurs options externes. Une version pour faire fonctionner des vérins à CC à batterie est également disponible. La compatibilité intégrale des composants aide également à réduire le temps de conception et d'approvisionnement.
SKF logo