SPECT

SPECT

La tomographie d'émission monophotonique permet de visualiser la biologie de la maladie. La haute qualité des images est permise par le mouvement précis et variable des deux têtes. Contactez SKF pour découvrir comment améliorer votre productivité.

Caractéristiques techniques

  • Amélioration de l’imagerie à haute résolution
  • Cycles d’examen plus courts
  • Précision du mouvement mécanique
  • Table facilement accessible pour le patient
  • Réglementations et normes croissantes (UL/EN 60601)
  • Répond à la tendance croissante à l’obésité
  • Environnement physique et émotionnel optimal pour les patients

Avantages fonctionnels

  • Plus grande fonctionnalité avec une vitesse supérieure
  • Savoir-faire et expertise en matière de technologie du mouvement
  • Précision de la rotation et des entraînements linéaires
  • Combinaison de longueur rétractée minimale et de course étendue, optimale pour le levage
  • Produits conformes aux normes et réglementations
  • Solutions pour une capacité de charge supérieure
  • Mouvement silencieux avec fonction de démarrage-arrêt en souplesse

Retour aux solutions d’imagerie

Retour aux applications d’imagerie

Solutions

Applications

SKF logo