Paliers magnétiques

L'avantage des performances sans contact

Palier magnétique
Les paliers magnétiques SKF tournent sans contact entre les surfaces, ce qui implique une absence d'usure et de besoin de lubrification. De même, aucune perte de biomatériau ni aucun arrêt dû à la contamination n'est à déplorer. En alliant le mouvement rotatif de précision à un niveau de vibrations minimal, les paliers magnétiques SKF présentent de nombreux avantages :
  • Aucune lubrification nécessaire
  • Propreté, pas de risque de pollution
  • Fiabilité
  • Faibles vibrations
  • Vitesse périphérique élevée
  • Faible consommation d'énergie
  • Fonctionnement en immersion
  • Maintenance conditionnelle intégrée
SKF logo