Joints radiaux HMS5 et HMSA10

Les lubrifiants restent à l'intérieur, les contaminants à l'extérieur et la productivité s'accroît

HMS5 et HMSA10
Quelle que soit l'application, il est difficile d'obtenir des performances maximales des roulements tout en minimisant la maintenance. Les joints radiaux SKF HMS5 et HMSA10 offrent ces avantages, même dans les environnements les plus extrêmes. Équipés d'une section flexible et d'une lèvre d'étanchéité ondulante, ces joints innovants en caoutchouc optimisé permettent d'obtenir : 
  • De meilleures performances d'étanchéité
  • Une importante compatibilité avec les huiles synthétiques
  • Une résistance au faux-rond dynamique élevé
  • Un solide maintien dans l'alésage
SKF logo