Appareils de chauffage par induction SKF

Démontage rapide des roulements à rouleaux cylindriques

Les opérations de montage et de démontage des roulements de grandes dimensions dans les laminoirs peuvent s'avérer risquées et nécessiter beaucoup de temps. Les appareils de chauffage par induction SKF EAZ constituent des outils fiables pour un montage/démontage rapide et sans risque des bagues intérieures des roulements à rouleaux cylindriques de grandes dimensions. Le démontage prend à peine plus de trois minutes, quel que soit la taille de la bague.

Lors du démontage l'EAZ chauffe les bagues intérieures uniformément en induisant des courants de Foucault, tandis que le tourillon reste froid. Ceci contribue à réduire les risques d'endommagement de l'arbre et des bagues intérieures souvent élevés avec d'autres méthodes comme l'emploi de becs à gaz. Avantages supplémentaires :
  • Réduction du nombre d'heures-personnes
  • Diminution des arrêts-machines
  • Minimiser le risque des dégâts de la bague intérieure
  • Réduction de l'inventaire des pièces de rechange
SKF logo