Roulements à rouleaux cylindriques à rangées multiples pour laminoirs

Dans les montages de roulements des cylindres de travail et cylindres d'appui des laminoirs, les roulements à plusieurs rangées de rouleaux cylindriques sont utilisés pour supporter les charges radiales. Les roulements à plusieurs rangées de rouleaux cylindriques sont particulièrement adaptés aux vitesses de laminage élevées et aux efforts de laminage les plus importants.

Lorsqu'il est nécessaire de fournir une plus grande précision, les bagues intérieures sont souvent rectifiées en même temps que le corps du cylindre pour garantir une exactitude de rotation maximale. Les roulements fabriqués selon des tolérances standard peuvent être appariés pour une répartition uniforme de la charge. Il est également possible d'utiliser des roulements de précision pour les cylindres d'appuis dans les installations de laminage de bandes et feuilles minces.

Roulement à rouleaux cylindriques

Les roulements à rouleaux cylindriques SKF sont disponibles en de nombreux modèles, séries et dimensions. Il s'agit en majorité de roulements à une rangée avec cage. Des roulements à rouleaux jointifs haute capacité (sans cage) à une ou deux rangées figurent également dans la gamme SKF standard.

Les roulements avec cage peuvent supporter de lourdes charges radiales, des accélérations rapides et des vitesses élevées. Les roulements jointifs intègrent un nombre maximal de rouleaux, ce qui leur permet de supporter des charges radiales très élevées, à des vitesses modérées. Les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité SKF associent la capacité de charge élevée d'un roulement jointif à la capacité de fonctionnement à vitesse élevée d'un roulement avec cage.
SKF logo