Joints industriels SKF

Performances élevées et faibles coûts de lubrification

Grâce à un diamètre extérieur élastomérique, les joints industriels de SKF proposent un système de joint robuste pour les applications de laminoir exigeantes. En fournissant de l'huile ou de la graisse et en empêchant les impuretés de pénétrer, ce concept d'étanchéité efficace contribue à optimiser les performances des roulements et à réduire les coûts de lubrification.

Le diamètre extérieur en élastomère protège efficacement l'alésage du palier et réduit le risque d'endommagement durant le montage ou le démontage. La capacité de rétention de graisse du joint à lèvre sans ressort se traduit par des performances supérieures et des coûts de fonctionnement réduits. En assurant une exclusion efficace des impuretés, la lèvre contribue à allonger la durée de service du joint et à préserver l'état du lubrifiant et du roulement.

Photo nécessaire : hds7_neu.psd

SKF logo