Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Les roulements CARB à rouleaux toroïdaux se caractérisent par leur fonction d'alignement automatique, leur capacité de charge élevée et leur faculté de déplacement axial illimitée. Ils sont conçus pour supporter des charges radiales.

Un roulement CARB associé à un roulement à rotule sur rouleaux pouvant supporter les charges axiales constitue un montage de roulements très efficace pour éliminer l'influence de la contraction ou la dilatation de l'arbre en raison des variations de températures.

Tous les roulements CARB à rouleaux toroïdaux sont fabriqués selon les caractéristiques SKF Explorer garantissant :
  • Une capacité de charge radiale très élevée
  • Une résistance élevée à l'usure de la matière du roulement
  • Une précision de rotation très élevée
  • Faible frottement

Classe de performance SKF Explorer - Mise à niveau

Tous les roulements CARB à rouleaux toroïdaux ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. Avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • augmentation de la fiabilité
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo