Système de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil

Réduction des arrêts pour les laminoirs

Une circulation fiable de l'huile est essentielle pour les roulements et réducteurs de laminoirs. Cependant, compte tenu de l'espace limité, les réservoirs utilisés pour les systèmes de lubrification par circulation d'huile n'offrent pas toujours des dimensions suffisantes pour permettre de capturer l'air qui arrive au réservoir dans le flux de retour. L'air dissout atteint alors le système de lubrification, entraînant des effets néfastes pouvant aller jusqu'à un endommagement des roulements.

Grâce à un séparateur à plaques intégré au réservoir d'huile, le système de lubrification par circulation d'huile de SKF réduit le temps requis pour séparer non seulement l'air, mais aussi les impuretés et l'eau libre du lubrifiant. La technologie de séparateur à plaques parallèles permet également de personnaliser les systèmes de lubrification et ainsi de réduire la taille du réservoir, les vitesses de circulation et les coûts d'investissement. Combiné au limiteur de débit SKF, le système assure également une lubrification appropriée de chaque point de lubrification, minimisant ainsi les arrêts-machines.

Flowserve de SKF pour les grands moteurs et réducteurs personnalisés

Utiliser la bonne quantité d'huile, au bon moment et à la bonne température peut permettre d'allonger la durée de vie des systèmes de roulements et de réducteurs. Exclure les contaminants tels que les débris, eau ou air permet davantage de réduire l'usure, les températures de fonctionnement et la consommation de lubrifiant. Les systèmes de circulation d'huile et les produits SKF Flowserve optimisent le fonctionnement des grands moteurs et réducteurs personnalisés.
SKF logo