Système en ligne SKF Multilog IMx-S

Capacité de détection économique et de prévention des défaillances

Armoire ouverte SKF Multilog IMx-S 32
Conçu pour les environnements industriels hostiles, le SKF Multilog IMx-S constitue une solution de maintenance conditionnelle puissante et abordable pour de nombreuses applications.

Le SKF Multilog IMx-S est prévu pour être monté sur un mur, ce qui en fait une solution discrète dans les espaces restreints. Huit canaux numériques peuvent être utilisés pour mesurer la vitesse, les déclencheurs ou l'état numérique. Plusieurs points de mesure peuvent être reliés à un canal et des mesures peuvent s'effectuer aussi bien en CA qu'en CC sur un même canal. 

Lorsqu'il est utilisé avec le logiciel SKF @ptitude, le SKF Multilog IMx-S constitue un système complet pour la prévention et la détection précoce des défaillances, la formulation de conseils automatiques pour la correction d'états actuels ou imminents et la maintenance conditionnelle approfondie visant à optimiser la fiabilité, la disponibilité et les performances des machines.
SKF logo