Système de roulements auto-aligneurs SKF

La nouvelle norme dans les montages de paliers fixes et libres

Roulement à rouleaux toroïdaux CARB étanche
Dans les montages de roulements de paliers fixes et libres traditionnels, des roulements auto-aligneurs sont généralement utilisés dans les deux positions. Comme ce type de montage compense une certaine flexion de l'arbre, il n'admet pas de liberté axiale intégrale. Pour permettre une liberté axiale totale, le palier libre doit pouvoir se déplacer avec l'arbre sans créer de charges axiales internes. Le roulement CARB à rouleaux toroïdaux permet cette liberté axiale totale.

Une conception innovante, une solution idéale

Roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer étanche
Le roulement CARB est un roulement à rouleaux toroïdaux qui allie certains des meilleurs aspects des roulements à rotule sur rouleaux, à rouleaux cylindriques et à aiguilles. Les rouleaux d'un roulement à rouleaux toroïdaux trouvent toujours la meilleure position pour compenser les charges, indépendamment de la manière dont l'arbre se déplace.

Conçu pour équiper exclusivement un palier libre, le roulement CARB constitue une solution idéale lorsqu'il est utilisé en association avec un roulement à rotule sur rouleaux dans le palier fixe. L'utilisation d'un roulement CARB en position de palier libre permet d'éviter les forces axiales internes pouvant affecter la répartition de la charge dans les montages traditionnels. 

Avantages du système de roulements auto-aligneurs SKF :
  • Augmentation de la durée de service des roulements
  • Allongement des intervalles de maintenance
  • Amélioration de la productivité
  • Diminution de la température de fonctionnement
  • Réduction du niveau sonore et des vibrations

Classe de performance SKF Explorer - Mise à niveau

La plupart des roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer et des roulements CARB ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. Avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo