Transmissions

La disponibilité est essentielle

Pour les laminoirs, maintenir la fiabilité de la transmission est essentielle à la productivité globale et au contrôle des processus. Lorsque les transmissions ne fonctionnent pas, tout s'arrête. Malheureusement, les systèmes et composants de transmission sont constamment exposés à des conditions difficiles, telles que les chocs, les vibrations, la chaleur et la poussière, qui augmentent les possibilités d'arrêt imprévus.
Fiez-vous à SKF pour une plus grande fiabilité
Avec une gamme de solutions de roulements, joints, lubrification et service, SKF peut aider les laminoirs à maintenir la fiabilité des transmissions et réduire les coûts d'exploitation simultanément.

Solutions SKF pour systèmes d'entraînement de laminoir

SKF logo