Joints radiaux pour arbres

Lorsque les fuites d'huile ne sont tout simplement pas inenvisageables

HMSA10, joint radial pour arbre
Pour la plupart des machines, même les petites fuites d'huile peuvent avoir d'importantes conséquences. Malheureusement, les lubrifiants actuels sont de plus en plus agressifs et augmentent le risque de fuites tout en compromettant les performances des joints. Les joints radiaux pour arbres SKF sont la solution idéale.

Système d'étanchéité robuste

Conçus pour optimiser les charges radiales, les joints radiaux pour arbres SKF sont composés d'un élastomère spécialement mis au point pour une meilleure résistance à l'huile.

L'association de ces deux caractéristiques permet d'obtenir des performances d'étanchéité supérieures, sur l'ensemble de la gamme. Grâce à l'implantation géographique de SKF dans le monder et à sa rapidité de livraison, vous obtenez une étanchéité fiable, là où vous vous trouvez et quand vous en avez besoin, tout en réduisant les coûts d'approvisionnement.
SKF logo