Roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer

Des roulements auto-aligneurs qui permettent l'acheminement continu des métaux laminés

Roulement à rotule sur rouleaux ouvert
Les roulements à rotule sur rouleaux SKF, avec ou sans joints, peuvent supporter des charges lourdes et des défauts d'alignement pour permettre un fonctionnement fiable des tables à rouleaux. Ces roulements auto-aligneurs présentent, en standard, une stabilité dimensionnelle jusqu'à des températures de 200 °C. L'optimisation de la géométrie interne, la finition des surfaces de contact avec un très faible écart du diamètre des rouleaux, permet une meilleure répartition de la charge.
La solution étanche alternative
Roulement à rotule sur rouleaux étanche
Conserve le lubrifiant et élimine les contaminants avec efficacité. Les utilisateurs font état d'un allongement de la durée de service des roulements et d'une diminution des arrêts-machines. Les coûts de maintenance sont réduits et la qualité de l'acier ainsi que la productivité, améliorées. Avec les roulements étanches, la consommation de lubrifiant et l'impact environnemental peuvent être également réduits.

Roulements de la classe de performance SKF Explorer optimisés

Tous les roulements à rotule sur rouleaux SKF ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer standard. Avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo