SKF LGHB 2

Les applications coriaces nécessitent des graisses tenaces

Les montages de roulements robustes ont besoin de lubrifiants présentant une excellente stabilité mécanique comme la graisse SKF LGHB 2. Il s'agit d'une graisse haute performance à base de sulfonate de calcium complexe conçue pour les conditions de fonctionnement sévères.
  • Excellent pouvoir lubrifiant et stabilité élevée à l'oxydation, de -20 °C à 150 °C (-5 °F à 300 °F), avec des pointes occasionnelles jusqu'à 200°C (390°F)
  • Excellente stabilité mécanique : elle ne risque pas d'être expulsée ou de perdre de sa consistance dans les roulements soumis à un fonctionnement intensif
SKF logo