Tables à rouleaux

Fonctionnement continu avec SKF

Détartrant
En fonction de leur position dans le laminoir et de la forme du matériau qu'elles ont besoin de transporter, les tables à rouleaux de laminoir peuvent intégrer différentes configurations de rouleaux. En général, les tables à rouleaux fonctionnent dans un environnement contaminé. En particulier dans les laminoirs à chaud, les tables à rouleaux doivent faire face à la présence d'eau et de tartre, ainsi qu'à des températures élevées.

SKF peut aider les laminoirs à maintenir les tables à rouleaux en mouvement malgré ces conditions difficiles. Les solutions SKF peuvent aider à réduire les coûts de maintenance et de lubrification et maintenir le fonctionnement continu du produit en mouvement à moindre coût.

Solutions SKF pour tables à rouleaux

SKF logo