Lubrification des roulements de table à rouleaux

Systèmes de lubrification centralisée double ligne SKF DuoFlex

Des doses exactes de graisse ou d'huile sont déposées sur des points de lubrification individuels à l'aide de distributeurs double ligne. Leur fonctionnement se base sur deux lignes principales qui sont mises sous pression de manière alternée. Une conception robuste et un fonctionnement fiable aident à réduire les arrêts machines des tables à rouleaux et à améliorer la disponibilité.

Système de lubrification air+huile

Une autre option est un système de lubrification air+huile, qui réduit considérablement les coûts d'approvisionnement en huile et l'impact environnemental. Une surpression d'air à l'intérieur du montage de roulements améliore l'efficacité de l'étanchéité et contribue à une meilleure disponibilité des tables à rouleaux.

SKF logo