Roulements à rouleaux coniques SKF Explorer à quatre rangées

Supporte les charges combinées avec une plus grande fiabilité

La conception simple et économique des roulements à quatre rangées de rouleaux coniques fournit une solution fonctionnelle dans diverses configurations de laminoirs. Des versions étanches, compatibles avec les méthodes de lubrification graisse et huile + air, sont également disponibles pour les applications de laminoir à grande vitesse.

Pour les charges axiales supérieures, les roulements à quatre rangées peuvent être accompagnés de butées à rouleaux coniques à double rangée. La combinaison peut supporter les charges de poussée importantes dans les deux sens.

Les roulements avec vis de blocage sont installés sous les vis de réglage pour transmettre la force de laminage dans le cadre du laminoir. Ils peuvent être conçus sur mesure pour répondre aux besoins des clients dans des applications spécifiques.

Les roulements à rouleaux coniques à quatre butées SKF Explorer fournissent une distribution optimale des contraintes sur les contacts des rouleaux/piste. La conception à quatre cuvettes séparées et au profil optimisé des surfaces de glissement de l'épaulement de guidage et les grandes extrémités de rouleau favorisent la formation d'un film de lubrifiant dans les contacts d'extrémité de rouleau/came, ce qui fournit de nombreux avantages supplémentaires :
  • Fiabilité opérationnelle accrue
  • Sensibilité réduite aux défauts d'alignement
  • Allongement des intervalles de maintenance
  • Réduction des coûts d'exploitation
  • Diminution de la consommation d'énergie
SKF logo