Roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer

Les roulements auto-aligneurs qui permettent le fonctionnement sans faille des machines de coulée continue

Sur les lignes de coulée continue, les roulements à rotule sur rouleaux SKF (avec ou sans joints) assurent un fonctionnement fiable des machines tournantes malgré de fortes charges et des défauts d'alignement.

Ces roulements à alignement automatique présentent une stabilité dimensionnelle jusqu'à des températures de 200 °C de manière standard. Une géométrie optimale du contact entre les pistes et les rouleaux, avec un très faible étalement du diamètre des rouleaux, offre la meilleure répartition de la charge.
La solution étanche alternative
Conserve le lubrifiant et élimine les contaminants avec efficacité. Les utilisateurs font état d'un allongement de la durée de service des roulements et d'une diminution des arrêts-machines. Les coûts de maintenance sont réduits et la qualité de l'acier ainsi que la productivité, améliorées. Avec les roulements étanches, la consommation de lubrifiant et l'impact environnemental peuvent être également réduits.

Roulements de la classe de performance SKF Explorer optimisés

Tous les roulements à rotule sur rouleaux SKF ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer standard. Avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo