Tables de refroidissement et de dégauchissage

Les défis de roulement à la fin de la ligne de coulée

La fin du processus de coulée entraîne également des défis relatifs à la température élevée. Pour éviter la transformation structurelle du produit, l'eau n'est pas utilisée pour refroidir l'acier dans cette étape de coulée finale. Pour les roulements, ceci signifie l'exposition à une chaleur rayonnante plus élevée - un problème souvent résolu avec des paliers refroidis à l'eau ou des lubrifiants haute température.

Répondez-y avec SKF
SKF propose plusieurs solutions qui peuvent aider les roulements à supporter les températures élevées rencontrées sur les lits de refroidissement et les tables de dégauchissage. Suivez les liens ci-dessous pour voir comment les solutions SKF peuvent aider à fournir plus de temps de fonctionnement et moins de maintenance à la fin de la ligne de coulée.

Solutions SKF pour tables de refroidissement et dégauchissage

SKF logo