Amont - Coulée continue

Les défis d'un marché difficile

DSC_0109.JPG
Dans le cadre d'une demande mondiale croissante pour l'acier et l'intensification de la concurrence, les lignes de coulée continue sont sous pression pour optimiser la production et réduire les coûts par tonne. De nombreuses aciéries cherchent à se différencier en améliorant les contrôles des processus, la qualité des produits et en produisant de l'acier de qualité supérieure.
Des défis qui relèvent le niveau d'exigeance
Les conditions de fonctionnement auxquelles sont soumises les lignes de coulée continues ne permettent pas toujours d'améliorer les processus et les produits. Les arrêts fréquents et coûteux de maintenance sont inévitables car l'eau, la poudre de coulée et le tartre pénètrent dans les paliers de roulement.
SKF peut vous aider
Fortes de plusieurs décennies d'expérience dans différentes industries, les solutions SKF aident les clients à réduire les coûts de maintenance, à améliorer le contrôle des processus et à augmenter la productivité des lignes de coulée continues.

Équipement de coulée continue

SKF logo