Support robuste pour les charges les plus lourdes

Conçus pour supporter des charges de déversement extrêmes, les roulements d'orientation SKF permettent aux laminoirs d'augmenter la fiabilité globale des processus de coulée continus. Tout en réduisant les demandes de maintenance des tourelles de poche de coulée, les roulements permettent d'allonger la durée de service des tourelles de poche de coulée.

Roulements d'orientation SKF

Une solution compacte et économique qui peut remplacer les configurations à plusieurs roulements

Les roulements d'orientation sont des roulements de grandes dimensions spécialement conçus pour supporter les mouvements oscillants. Ils comportent une bague intérieure et une bague extérieure, et l'une d'elles comprend généralement une denture. Les pistes de roulement, associées aux éléments roulants (et cages ou entretoises), sont conçues pour tolérer des charges mixtes ou agissant dans l'une ou l'autre direction uniquement.

Les joints intégrés en caoutchouc synthétique protègent le roulement contre la pénétration de corps étrangers et empêchent les fuites de graisse. Par rapport au montage classique avec pivot, les roulements d'orientation présentent de nombreux avantages de conception et fonctionnels.

Le montage est beaucoup plus compact et son centre creux permet l'installation de mécanismes d'entraînement ainsi que le passage de différents dispositifs de commande ; les superstructures de la partie tournante sont plus faciles d'accès. La légère différence de hauteur entre la bague avec denture et l'autre bague diminue le porte-à-faux du pignon d'entraînement. 
SKF logo