Tourelles de poche de coulée

Essentielles à la production et difficiles à surveiller

_DSC6730
Maintenir en place et échanger des tourelles de poche de coulée remplies d'acier en fusion implique des vitesses de rotation faibles, une rotation de 180°, des charges d'impact et des forces d'inclinaison élevées. Les arrêts ou pannes imprévus peuvent entraîner de graves pertes de production. Aujourd'hui, les technologies de surveillance traditionnelles sont mal équipées pour détecter les défaillances à venir.
Augmenter la fiabilité avec SKF
Les solutions SKF permettent aux tourelles de poche de coulée et aux composants de fonctionner correctement en environnement difficile. Elles minimisent les contraintes sur les roulements et permettent de détecter efficacement les défaillances tout en permettant aux usines de réduire les coûts et d'augmenter la disponibilité des équipements.

Solutions SKF pour tourelles de la poche de coulée

SKF logo