Rotules lisses radiales SKF

Une performance fiable dans les environnements contaminés

Qu'elles soient utilisés dans un montage de type plate-forme élévatrice ou à élévation, les rotules représentent un composant essentiel dans tous les bras de connexion et points de pivot d'une tourelle de poche de coulée. Elles doivent soutenir le poids de la poche coulée remplie d'acier en fusion dans un environnement très contaminé. Elles ne sont généralement pas accessibles pendant le fonctionnement et par conséquent, elles doivent être extrêmement fiables pendant de très longues périodes.

La gamme de rotules SKF pratiquement sans maintenance représente la solution idéale. La combinaison d'acier / PTFE garantit une performance fiable dans les conditions de travail difficiles des tourelles de poche de coulée. Ces rotules disposent d'une couche d'usure épaisse, qui agit également en tant qu'amortisseur efficace et qui résiste à la contamination.
SKF logo