Actionneurs télescopiques SKF

Fiabilité et flexibilité

Les actionneurs utilisés pour les opérations d'ajustement des moules sur les installations de coulée continue doivent fonctionner efficacement malgré des conditions difficiles et un environnement extrêmement chaud. À travers ses actionneurs électromécaniques, SKF offre une solution à la fois flexible et fiable.

Plus grande gamme de produits et qualité supérieure

La conception télescopique se traduit par une course plus longue pour une longueur rétractée identique, ce qui permet de fabriquer une gamme de produits plus étendue sur la ligne de coulée continue existante. En contribuant à un meilleur contrôle du déplacement des moules, les actionneurs télescopiques SKF permettent également d'améliorer la qualité de la brame.

Fonctionnement plus rentable

Construits en acier inoxydable et revêtus d'une couche de protection, les actionneurs télescopiques SKF ont une conception robuste sans corrosion pour une fiabilité élevée et une longue durée de vie. Compte tenu du rendement élevé des actionneurs électromécaniques de SKF, les utilisateurs sont également en mesure de réduire leur consommation d'énergie liée aux réglages des moules, ainsi que leurs coûts de maintenance.
SKF logo