Moules

Défis de production difficiles

DSC_0132.JPG
Le drainage d'importante quantité de métal en fusion et le convertir en fils semi-solides génère des contraintes thermiques importantes, ainsi que de la poussière abrasive et de la vapeur. Aujourd'hui, pour rester concurrentiels sur le marché, les moules doivent fonctionner de manière très souple pour produire différentes dimensions et qualités de matériau.

Traditionnellement, la largeur des moules a été modifiée avec des vis mécaniques ou des cylindres hydrauliques. Les deux systèmes ont du mal à garantir une véritable fiabilité sur le temps et les éléments hydrauliques posent aussi des risques d'incendie, tout en consommant une grande quantité énergétique.

Vous voulez connaître la bonne nouvelle ? SKF a élaboré une solution de mouvement linéaire de pointe qui permet une plus grande souplesse de production et accroît la fiabilité opérationnelle.

Solutions SKF pour moules

SKF logo