Lignes de rouleaux SKF ConRo

Un mélange de conditions coûteux

Charges lourdes et vitesses de rotation ultra basses. Fuites de graisse et d'eau. Le processus de coulée de brames est synonyme de conditions de fonctionnement difficiles qui compliquent la lubrification et limitent la durée de vie et la productivité des lignes de coulée.

Une mauvaise lubrification entre les éléments de roulements et les pistes peut causer un contact métal contre métal et une usure accélérée. Si l'eau de refroidissement pénètre dans les cavités des roulements, elle peut dégrader le lubrifiant et causer la corrosion du roulement et l'accumulation de graisse avec l'eau et le tartre peut entraîner des imperfections de surface et des lignes de coulée bloquées.

Un système complet entièrement étanche

SKF ConRo est une ligne de rouleaux robustes, autonome et modulaire qui inclut des roulements, des joints, des paliers, de la graisse, des corps de cylindre et si nécessaire, des raccordements d'eau. Munies d'un système de joint breveté qui protègent les roulements de la pénétration d'eau et de contaminants, les lignes de rouleaux SKF ConRo peuvent aider les laminoirs à :
  • Réduire les coûts liés au fonctionnement des lignes de cylindre de jusqu'à 50 %
  • Augmenter la durée de vie du cylindre de jusqu'à 25 %
  • Augmenter la fiabilité de la ligne de coulée
  • Réduction des arrêts non planifiés
  • Élimination de la maintenance du système de lubrification
  • Réduction considérable de la consommation de graisse
  • Diminution des coûts de traitement et d'élimination des déchets

Consultez le portefeuille SKF BeyondZero complet

SKF logo