Système d'analyse de coulée SKF

Surveillance de la charge et de la température des lignes de coulée pendant le fonctionnement

Système d'analyse de coulée SKF
Le système d'analyse de coulée SKF comprend une unité spécialisée de charge et de température pour la collecte approfondie et en temps réel de données fiables pendant la production. En mesurant la température et la distribution de la charge, ainsi que sa durée et en analysant les données comparées aux données de processus, le système vous aide à identifier les causes potentielles d'arrêts de production, telles que les flexions de rouleaux, les défauts d'alignement, les problèmes de refroidissement et bien plus encore.

Prise de décisions de production plus avisées

Les analyses fournies peuvent être exploitées pour optimiser les procédures de maintenance et réduire les coûts associés. Elles peuvent également servir de base à l'amélioration du processus de coulée et de la qualité des brames. Le traitement des données à distance et la capacité de partage du système sur l'ensemble du site et via le Web peuvent permettre de répondre aux objectifs futurs en termes de productivité. L'Analyseur de coulée SKF peut aider à :
  • Réduire les arrêts-machines prévus et imprévus
  • Augmenter la productivité
  • Réduire les coûts de maintenance
  • Eviter les risques de défaillances d'équipement
  • Optimiser les procédures de maintenance
  • Améliorer la qualité des brames
SKF logo