Couleuses de brames

La performance de la ligne de coulée est vitale

PH_8.1_930634
La performance du processus de coulée est directement liée à la performance des cylindres ; par conséquent, les laminoirs sont constamment à la recherche d'améliorations possibles. Par exemple, l'allongement de la durée de vie de la surface des cylindres peut augmenter la productivité de la machine et la qualité des produits. Toutefois, vu les conditions de fonctionnement extrêmes subies par les rouleaux de couleuse de brames, il est difficile de réaliser de telles améliorations.
Optimisation avec SKF
Les solutions SKF peuvent aider les cylindres de couleuses de brames à supporter des charges statiques et des températures élevées, des volumes importants d'eau et de vapeur et une corrosion extrême. Résultat Une plus grande productivité, une meilleure qualité de produit et un réusinage moins coûteux.

Solutions SKF pour coulées de brames

Cas de référence pour couleuses de brames

Solutions SKF pour coulées de brames

SKF logo