Pompes de graissage FF SKF

Solutions de lubrification industrielle multilignes

Une relubrification appropriée des roulements dans les applications de convertisseurs est essentielle pour un fonctionnement fiable. Le regraissage manuel, généralement réalisé selon des intervalles plus longs, est souvent inadéquat en raison des conditions de fonctionnement difficiles du convertisseur. La série de pompe FF de SKF fournit aux laminoirs une alternative de lubrification automatique. 

Conçue pour les installations dans les environnements difficiles, la série FF robuste permet de procéder au regraissage selon des intervalles courts avec peu de graisse. Ces pompes de lubrification à haute pression multilignes peuvent être configurées pour un maximum de 12 lignes. Tous les éléments de pompes sont commandés mécaniquement. Chaque élément de pompe est activé pendant un tour et le nombre de tours détermine la quantité de lubrifiant.

La pompe peut être équipée de différents indicateurs de niveau et contacteurs. Les éléments de pompes, rapports d'engrenages et moteurs électriques peuvent être variés pour convenir à différents volumes de déplacement.
SKF logo