Paliers et joints SKND de SKF

Une solution de roulements de convertisseur améliore la capacité de charge

Vue éclatée du palier de convertisseur
Pour les applications de convertisseurs, le palier de convertisseur SKF, associé au système de roulements auto-aligneurs de SKF, permet d'accroître les capacités de charge.

Des joints en matériau NBR, avec une bague de protection en acier, sont intégrés au palier à semelle qui est capable de supporter davantage de défauts d'alignement et un déplacement axial. Il tourne avec le tourillon, réduisant ainsi l'usure. Le matériau du palier est optimisé pour une rigidité élevée et une rentabilité maximale. Les moitiés du palier à semelle sont boulonnées ensemble avec des boulons Superbolt, simplifiant ainsi le montage. En outre, les paliers SKND disposent d'une pompe manuelle pour la relubrification.

Fonctions intégrées simplifiant la conception de la machine

Joint de palier de convertisseur
Ce montage composé d'un palier, de joints et d'un roulement ouvre de nombreuses possibilités pour les constructeurs. Si vous souhaitez conserver la même taille de tourillon, vous pourrez bénéficier d'une capacité de charge statique supérieure pour une fiabilité accrue. Autre alternative, vous pouvez réduire les coûts totaux d'équipement en réduisant l'encombrement du montage, sans compromettre le fonctionnement.
SKF logo