Système de roulements auto-aligneurs SKF

La nouvelle norme dans les montages de paliers fixes et libres

Roulement CARB à rouleaux toroïdaux pour les applications de convertisseur
Dans les montages de roulements de paliers fixes et libres traditionnels, des roulements auto-aligneurs sont généralement utilisés dans les deux positions. Ce montage supporte d'une part la flexion de l'arbre et d'autre part les forces de frottement réduisent les charges externes.

Pour déployer le potentiel de charge total du système de roulement, le roulement de palier libre doit compenser le tourillon axial sans créer de charges axiales internes indésirables. Notre roulement CARB à rouleaux toroïdaux permet cette liberté axiale totale.

Une conception innovante, une solution idéale

Roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer pour applications de convertisseur
Le roulement CARB est un roulement à rouleaux toroïdaux qui allie certains des meilleurs aspects des roulements à rotule sur rouleaux, à rouleaux cylindriques et à aiguilles. Les rouleaux d'un roulement à rouleaux toroïdaux trouvent toujours la meilleure position pour compenser les charges, indépendamment de la manière dont l'arbre se déplace.

Conçu pour équiper exclusivement un palier libre, le roulement CARB constitue une solution idéale lorsqu'il est utilisé en association avec un roulement à rotule sur rouleaux dans le palier fixe. L'utilisation d'un roulement CARB en position de palier libre permet d'éviter les forces axiales internes pouvant affecter la répartition de la charge dans les montages traditionnels.  

Avantages du système de roulements auto-aligneurs SKF :
  • Fiabilité augmentée en service
  • Amélioration de la productivité
  • Niveaux de vibrations réduits

Amélioration de la classe de performance SKF Explorer

La plupart des roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer et des roulements CARB ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. Avantages :
  • Augmentation de la fiabilité
  • Résistance à la contamination
  • Niveaux de vibrations réduits
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo