Système de mesure du positionnement axial

Solution de contrôle ciblée pour les convertisseurs

Comme de nombreuses autres applications de roulement, les convertisseurs fonctionnent avec un roulement de palier libre ou de palier fixe et un roulement libre ou fixe. Le roulement de palier libre permet le déplacement axial pendant la dilatation thermique et supporte la déformation sur de longues périodes de fonctionnement.

Toutefois, sur le temps, la déformation excessive du tourillon peut dépasser le déplacement axial des roulements de paliers libres, ce qui finit par entraîner une défaillance des roulements et des arrêts imprévus. Pour empêcher ces résultats coûteux, SKF a innové en utilisant des capteurs pour mesurer la position du roulement. Les capteurs détectent la position axiale réelle du roulement à l'intérieur du palier et envoient ces données à la salle de commande des processus, afin d'alerter les opérateurs des problèmes possibles, bien avant que ceux-ci n'entraînent un arrêt imprévu.
SKF logo