Convertisseurs

Un mélange dangereux de conditions et de matériaux


Souvent appelé « affinage d'acier à l'oxygène pur », le processus du convertisseur transporte physiquement et entre en contact avec un mélange dangereux de conditions de fonctionnement et de matériaux. L'oxygène sous pression et les températures de bain de fusion allant jusqu'à 3 000 °C se mélangent à l'intérieur du convertisseur, tandis que les roulements du convertisseur sont exposés à des charges statiques élevées, parfois combinées à des vibrations importantes et des mouvements de rotation lente.
Un meilleur affinage d'acier à l'oxygène pur avec SKF
Les solutions SKF peuvent renforcer la fiabilité, la productivité et la sécurité des processus et des composants de convertisseur.

Solutions SKF pour convertisseurs

Solutions SKF pour convertisseurs

SKF logo