Rotules radiales SKF

Réduction des déformations et éviter les arrêts dus aux problèmes de maintenance

Malgré le fonctionnement dans une large plage de température, le système de suspension doit maintenir la cuve du convertisseur dans une position statique déterminée. En raison des températures changeantes, la dilatation thermique entraîne des contraintes induites dans les composans en acier, qui finissent par causer des déformations de la bague du tourillon et de la cuve.

Connecter la cuve à la bague de tourillon à l'aide des rotules radiales SKF permet de minimiser ces déformations.

Rotules radiales de SKF acier/acier traitées thermiquement et stabilisées pour fonctionner à des températures allant jusqu'à 300 °C.

Incorporés dans six éléments de suspension pour supporter les effets des processus de chaleur et de refroidissement, les rotules ont un jeu radial C3. Les rotules radiales de SKF sont une solution pratiquement sans maintenance car les surfaces extérieures de la rotule sont phosphatées au manganèse, tandis que les pistes sont revêtues d'une couche de lubrifiants solides .
SKF logo