Kit SKF de surveillance acoustique des galets

Détection précoce des défaillances de galet de convoyeur

Les défaillances de galet de convoyeur sont une des causes principales d'endommagement des courroies et des arrêts de production. S'ils ne sont pas surveillés, les galets défectueux peuvent, entre autres, provoquer des incendies des courroies et remettre en cause la sécurité. La détection précoce est essentielle pour optimiser la maintenance et la productivité. Muni d'un appareil de surveillance portable facile à utiliser, le kit de surveillance des bruits de galet tendeur peut détecter les défaillances plus tôt que tout autre méthode.

Détection sécurisée jusqu'à trois mètres d'éloignement

À l'aide de la technologie acoustique enveloppante, le Kit SKF de surveillance acoustique des galets fait la distinction entre les bruits normaux et anormaux afin de détecter les pressions sonores uniques, produites par les rouleaux de galet défaillants.

Le Kit SKF de surveillance acoustique des galets fonctionne avec les écouteurs et à l'aide d'une seule main, ce qui permet aux utilisateurs de positionner leur corps correctement afin d'éviter tout accident. L'unité permet la détection continue à une distance maximum de trois mètres et à une vitesse de deux kilomètres par heure, permettant aux utilisateurs de rester loin des convoyeurs mobiles.
  • Réduire les arrêts non planifiés
  • Éviter les réparations de courroie coûteuses et dangereuses
  • Réduire les pertes de production
  • Réduire les risques de sécurité pour les opérateurs
  • Complète le programme axé sur la fiabilité de votre opérateur

SKF Idler Sound Monitor Kit

SKF logo