Une solution intégrale pour rouleaux-guides

Cette robuste solution SKF pour rouleaux de convoyeurs réduit le frottement et aide à empêcher la pénétration de contaminants dans les roulements pour prolonger la durée de service. Légère et prête au montage, l'unité réduit le temps d'assemblage et améliore la productivité.

Conception compacte optimisée

Le rouleau-guide intégral est un ensemble compact. Il est constitué d'un roulement rigide à billes avec de la graisse et des joints spéciaux. Les joints sont des joints à chicane hautes performances spécialement conçus. Le rouleau présente une excellente précision de fonctionnement et une distance optimisée entre le roulement et l'extrémité de l'arbre.

  • Montage et entretien faciles
  • Meilleure protection contre les contaminants
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Aucun soudage requis
  • Aucune déformation des tuyaux ou paliers
  • Réduction de la flexion de l'arbre
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Meilleure durée de service des courroies
  • La taille de l'arbre peut être réduite pour la flexion existante
SKF logo