Convoyeurs

Déplacement de matériaux divers dans des conditions difficiles

Les paliers complets à rouleaux SKF ConCentra

Qu'il s'agisse de transporter des métaux ou du charbon brut dans une mine ou des matériaux en vrac et des marchandises finies dans un port, les convoyeurs (de vrac) lourds doivent faire face à des contaminants abrasifs et des conditions humides et sales qui entravent la fiabilité des composants.

Contrairement aux convoyeurs moyens, les convoyeurs lourds sont des applications à déplacement lent, dont les performances ne sont généralement pas affectées par des vitesses de rotation et des températures de fonctionnement élevées. Mais la température externe, les charges élevées, les chocs et les contaminants peuvent considérablement réduire la durée de service des roulements et des autres composants.

Facilitez-vous la tâche grâce aux solutions SKF
Des chaînes et courroies aux roulements pour moteurs, SKF vous propose des solutions pour le système complet de convoyeur. Les outils et les technologies SKF incluent une large gamme de solutions de roulements, d'étanchéité, de lubrification et de maintenance afin de permettre aux convoyeurs d'être plus productifs et rentables.

Solutions SKF pour convoyeurs

SKF solutions for conveyors

SKF logo