Solution Triple barrière de SKF

Pour les environnements très pollués, SKF recommande la solution Triple barrière de SKF, puisque les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.

La solution Triple barrière de SKF prolonge la durée de service des roulements sans qu'il y ait besoin d'utiliser de grandes quantités de graisse pour purger les contaminants. Cette solution SKF se compose de :

  • Roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF Explorer
  • Paliers à semelle à joint diamétral SKF
  • Joints de type SKF L ou S standard pour paliers SNL et joints Posi-Trac Plus pour paliers SAF et SAFD
  • Graisse biodégradable SKF LGGB2 ou LGEP2 comme barrière anti-graisse

Conception et performances éprouvées

Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer peuvent supporter des charges axiales élevées et des charges radiales très élevées dans des applications où un défaut d'alignement ou une flexion de l'arbre sont susceptibles de se produire. Grâce à l’efficacité des joints frottants et à un graissage effectué en usine avec une graisse haute qualité, ces unités sont prêtes-à-monter.

Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer permettent d'améliorer considérablement les paramètres opérationnels clés. Des tests effectués dans des conditions de fonctionnement difficiles ont démontré que leur durée de service est supérieure à celle des roulements concurrents. Ceci vaut particulièrement pour les roulements à rotule sur rouleaux étanches SKF, dont les performances d’étanchéité sont exceptionnelles.
Avantages pour les constructeurs
  • Conception plus compacte
  • Réduction des coûts de montage
  • Conception simplifiée
  • Pas besoin de joints secondaires
  • Prolongation de la période de garantie
Avantages pour le marché de la rechange
  • Augmentation de la fiabilité des machines et diminution des arrêts-machines non planifiés
  • Durée de service accrue
  • Réduction de la consommation de lubrifiant
  • Réduction de l'impact environnemental
  • Diminution des coûts de maintenance
  • Pas besoin de joints secondaires
  • Améliore la sécurité

Joints Taconite SKF

Il est extrêmement difficile d'empêcher la pénétration de Taconite à grain fin dans les montages de roulements et les lavages à haute pression, en particulier dans l'industrie minière et la cimenterie. Les joints Taconite SKF sont des joints à chicane qui peuvent y remédier.

Lorsque les joints Taconite SKF sont utilisés avec des paliers à semelle à joint diamétral et des roulements à rotule étanches, ils constituent la solution ultime Triple barrière de SKF.

Roulements de la classe de performance SKF Explorer optimisés

Tous les roulements à rotule sur rouleaux SKF ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer standard. Avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo