Joints V-ring

Joints en élastomère pour arbres rotatifs

Conçus pour être montés directement sur l'arbre, les joints SKF V-ring comportent une longue lèvre d'étanchéité flexible de forme conique qui assure l'étanchéité axiale contre une surface d'appui. Ces joints offrent d'excellentes propriétés de rétention du lubrifiant et une protection extrêmement efficace contre les contaminants.

Performances robustes et flexibles

Grâce à l'élasticité de l'élastomère, les joints SKF V-ring peuvent être étirés sur des flasques ou d'autres composants pendant l'installation, ce qui réduit le besoin de démonter tout un ensemble.

Les joints V-ring offrent d'excellentes performances dans les environnements secs et peuvent supporter plus d'excentricité et de désalignement que la plupart des joints à lèvre radiale. Idéaux en tant que joints primaires ou secondaires, les joints SKF V-ring sont disponibles dans une large plage de types et de tailles pour correspondre aux exigences de la plupart des applications. 
SKF logo