Analyse des besoins du client SKF - gestion de la lubrification

Le processus d'analyse des besoins du client SKF - gestion de la lubrification de SKF peut permettre de dévoiler d'éventuelles lacunes dans les pratiques de lubrification d'un client l'empêchant d'atteindre un niveau d'excellence.

La gestion de la lubrification dans des installations de production englobe toutes les activités liées à la lubrification des machines, notamment :
  • La définition d'une stratégie de lubrification (quoi, pourquoi, où, comment)
  • L'élaboration d'un programme de lubrification : choix du lubrifiant, programmes, circuits, intervalles, quantités, procédures standard
  • Le contrôle du lubrifiant/de la lubrification, l'analyse du lubrifiant
  • La planification des ressources : main-d'œuvre, outils, logiciels, formation
  • Système d'enregistrement et de compte rendu
  • Procédures pour la santé, l'environnement et la sécurité
  • Approvisionnement en lubrifiant, stockage et manutention en usine ; gestion des déchets
  • L'amélioration continue

Avec près d'un siècle d'expérience, nos connaissances vastes et profondes sans égales nous donnent une position unique pour aider à analyser, gérer et optimiser les programmes de lubrification de nos clients.

SKF logo