Services de test et d'analyse de graisse

L'analyse approfondie de la graisse par rapport aux conditions de fonctionnement

Une bonne lubrification est un facteur crucial pour augmenter la durée de service des roulements. La contamination peut avoir un effet important sur la durée de la graisse et, par conséquent, sur la durée de service du roulement.

Grâce à une large gamme d'équipements de pointe brevetés d'analyse chimique, de mesure et de test, SKF peut proposer des services d'analyse et de test pour mesurer les niveaux de contamination de la graisse dans un roulement par rapport aux conditions de fonctionnement du roulement en question. D'après les résultats des tests et des analyses, SKF recommande les mesures correctives visant à réduire ou éliminer la contamination. Exemples de mesures à prendre :
  • Utilisation d'une autre graisse mieux adaptée aux conditions de fonctionnement du roulement
  • Solutions d'étanchéité
  • Systèmes de lubrification automatiques

Les avantages :
  • Augmentation de la durée de service de la graisse et du roulement
  • Réduction des arrêts-machines liés à la lubrification
  • Réduction des coûts et de la consommation de graisse
SKF logo