ODR, fiabilité pilotée par l'opérateur

La fiabilité pilotée par l'opérateur (ODR) englobe des activités de maintenance attribuées aux opérateurs qui les gèrent et les réalisent. L'ODR comprend les activités réalisées par les opérateurs, ainsi que leur interaction avec l'équipe de maintenance et d'autres services de l'entreprise ayant un impact sur la fiabilité de l'ensemble de l'usine. Ces pratiques sont plutôt préventives et sont entreprises pour optimiser les coûts du cycle de vie des équipements en identifiant les opportunités d'amélioration de la fiabilité.

En général, les opérateurs jouent un rôle d'intermédiaire avec le personnel de maintenance en demandant son intervention pour examiner et corriger un état qu'ils jugent suspect (généralement de manière subjective). Les opérateurs sont également impliqués dans la maintenance à travers leur participation dans les activités liées à la fiabilité telles que l'analyse des causes de défaillances (RCFA) ou les processus de révision de la stratégie de maintenance.

Un des principaux objectifs de l'implication des opérateurs dans la maintenance est l'amélioration d'une stratégie d'assistance pour les équipements. Leur implication garantit que le personnel d'exploitation puisse comprendre et remplir son rôle visant à assurer la fiabilité de l'usine.

SKF est une entreprise pionnière dans le domaine de la fiabilité pilotée par l'opérateur depuis plus de 10 ans et dispose d'une gamme de produits et de services permettant de mener à bien cette initiative avec efficacité.
SKF logo