Industrie agroalimentaire : application de la maintenance prédictive à la production

maintenance prédictive de la production d'aliments et de boissons
La maintenance prédictive (PdM) vise à détecter tout état de la machine susceptible d'entraîner une défaillance et à estimer le temps restant avant la défaillance.

À la différence de la plupart des programmes de PdM, qui se contentent de détecter les problèmes et d'estimer une durée de service résiduelle, SKF utilise ces informations comme base d'un diagnostic du problème. L'objectif du programme de maintenance prédictive dans ce secteur industriel vise à déterminer les tâches proactives nécessaires pour prolonger la durée de service des machines. SKF surveille une large gamme d'équipements de production dans l'industrie agroalimentaire, des pompes aux machines de remplissage, en passant par les ventilateurs et les chaudières.

SKF logo