Surveillance des roulements fonctionnant à des vitesses ultra-basses

Développé pour les machines tournant à des vitesses extrêmement basses

Beaucoup pensent que l'analyse vibratoire ne permet pas de surveiller les roulements fonctionnant à basses vitesses. En fait, SKF a développé une technologie éprouvée de traitement de signal brevetée qui est très efficace pour détecter et diagnostiquer les défaillances de roulement à des vitesses extrêmement basses.

Applications de production d'acier

Dans les aciéries, les roulements à rotation lente équipent les machines critiques qui se trouvent souvent dans des zones dangereuses ou difficiles d'accès. Ces roulements ont des coûts de remplacement élevés, des délais de livraison importants et cela peut prendre des jours ou des semaines pour les remplacer. En conséquence, il est important de connaître leur état exact à tout moment. La surveillance des roulements ultra-basse vitesse SKF rend ceci possible pour les convertisseurs, les tourelles de poche de coulée, les wagons-torpilles et les pont-roulants.

Une solution de programme complète

Le programme de surveillance de roulement SKF pour les applications à basse vitesse inclut les contrôles à l'arrêt (inspections visuelles et mesures des espaces dus à l'usure lors d'arrêts de production majeurs), ainsi que des techniques en service, telles que l'échantillonnage/analyse de graisse périodiques et surveillance des vibrations à basse vitesse et paramètres multiples. Les avantages :
  • Identification précoce des défaillances de roulement
  • Risque réduit d'accidents dus aux défaillances
  • Réduction des arrêts non planifiés
  • Réduction des coûts de maintenance
SKF logo